Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VXFA2, luchtgestuurd 2-poort ventiel voor stofafscheider

Onze recentste stofafscheider, 2-poort magneetventiel of luchtgestuurd ventiel van de VXF-serie is nu beschikbaar met een ruime keuze aan poortgroottes van ¾" tot 4" met het oog op gebruik in toepassingen met grote boringen en industrieën zoals de ijzer- en de staalindustrie. Met het directe en flensfitwerk kunnen de modellen uit de VXF-serie in elk systeem of industriële installatie van welke schaalgrootte dan ook worden gebruikt. Een dubbel membraan staat garant voor een snelle reactietijd. De grote openingen zorgen voor een groot afvoerdebiet en de lage werkdruk helpt het stroomverbruik van de compressor drukken. De vernieuwde constructie van de VXF-serie zorgt voor een langere levensduur en een lager werkingsgeluid, terwijl de meeste modellen slechts 4,5 W verbruiken. De serie heeft zijn eigen zes of tien uitgangscontrollers, VXFC, met een dubbele pulsfunctie die de efficiëntie van de zakfilter verbetert en die operaties vanaf een externe schakelaar kan onderbreken.