Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VXD, enkele unit, pilootgestuurd, 2-poort magneetventiel

Ons vernieuwde pilootgestuurde 2-poort magneetventiel van de VXD-serie is 7 % kleiner dan vroegere conventionele modellen, maar biedt nog altijd grote voordelen voor de klanten. De vernieuwde VXD-serie vormt nog maar eens een bewijs van ons engagement om nieuwe innovaties te ontwikkelen die energiebesparingen opleveren voor onze klanten. Modellen uit deze serie zijn niet alleen compacter; ze verbruiken ook nog eens minder stroom. Ze zijn ideaal voor toepassingen met lucht, water, olie, verwarmd water en warme olie, variëren van carwashcentra tot olieleidingen in procesindustrieën. De modellen uit de VXD-serie zijn verkrijgbaar met body's in uiteenlopende materialen – aluminium, kunststof, messing en roestvast staal – en zijn optioneel verkrijgbaar met ozonbestendigheid (in lage concentraties) en een olievrije werking. Met deze modellen bespaart men ook werk, want de luchtversie met een body van kunststof kan als optie met een ingebouwde one-touch-koppeling worden uitgerust. Andere kenmerken zijn onder meer de rubberen buffer waarmee de werkingsgeluidsniveaus van het ventiel kunnen worden verlaagd. Dankzij een speciale constructie kon ook de levensduur worden verlengd. Ze hebben ook een betere OFF-respons wanneer ze worden gebruikt met media met een hoge viscositeit, zoals olie.

Configure your product

 
Grootte - ventieltype
Medium
Bodymateriaal - poortgrootte - openingsdiameter
Spanning - elektrische invoer
Speciale spanning
Overige opties
EPDM-specificatie
Beugel/speciale elektrische invoerrichting
(opties voor EPDM)
Beugel
Speciale elektrische invoerrichting
(opties voor beugel)