Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Schuine zittingventiel – VXB

Voldoet aan uw verwachtingen

  • verlaagt u kosten– heeft u een lange levensduur
  • verlaagt u onderhoudskosten– beschikt u over een robuuste constructie
  • Hoogste betrouwbaarheid– Optimale afdichting
  • Past in kleine ruimten– Slechts 100 mm

And much more

  • Toepasbare media: stoom, water en lucht
  • Debieten tot 108 l/min. Openingsdiameter: 11 tot 18 mm
  • Poortgrootte: 3/8" tot 3/4"
  • Lange levensduur: tot 5 miljoen cycli
  • Bodymateriaal: gelijkwaardig met roestvast staal 316L, brons.