Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VV100

VV100
Op vraag van de elektronische en halfgeleidersindustrie naar een compact ventieleiland met integrale 3-poort magneetventielen, kondigen we met trots de introductie aan van de geïntegreerde ventieleilandunits uit onze nieuwe VV100-serie. Onze R&D-ingenieurs ontwikkelden deze met het oog op ruimtebesparingen en gebruiksgemak en integreerden daarbij op een slimme manier twee enkele 3-poort magneetventielen in elk ventielstation, zodat ze de totale afmetingen van de unit konden beperken. Door de toepassing van dit unieke kenmerk kunnen VV100-ventieleilandunits nu tot 146,4 mm lang worden gebouwd, door de lengte van de trekstang van het ventieleiland te veranderen en het aantal plug-in- (D-sub-connector) of bedrade ventielstations toe te voegen of te verwijderen. Er werd ook rekening gehouden met de mogelijkheden op het vlak van de energiebesparing: er kunnen voortaan ook individuele ventielen met een energiebesparend circuit worden besteld, waardoor het standaardverbruik van 0,4 W nog verder kan worden gedrukt tot amper 0,15 W bij gebruik van het continu werkende model. En doordat elk ventiel handmatig kan worden uitgeschakeld, kunnen onderhoudswerken te allen tijde in veilige omstandigheden worden uitgevoerd. De modellen uit de VV100-serie zijn zowel voor directe montage als beugelmontage geschikt en werken ook met verscheidene fitwerkmaten, waaronder onze miniatuur-one-touch-koppelingen van 2 mm.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria