De VV061-serie bestaat uit een directe aangestuurd 3-weg magneetventiel dat werd ontworpen voor 4 en 8 stationunits met een geïntegreerd compact ventieleiland, ventiel, printplaat, basis en koppelingen die allemaal samen één compacte unit vormen. Het model uit de VV061-serie kan als optie met een energiebesparend circuit worden uitgerust, dat kan worden gebruikt voor continue werking op lange termijn. Deze unit is beschikbaar met een one-touch-koppeling of een slangpilaar en een optionele connectorkabel die 300, 600 of 1000 mm lang kan zijn.