Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VR51, met twee handen te bedienen stuurventiel

  • Werkdruk: 0,25 tot 1 MPa
  • Testdruk: 1,5 MPa
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: -5 tot 60° C (geen bevriezing)
  • Poortgrootte: Metrisch ø6, Inch  ø1/4
  • Optionele beugel is beschikbaar

Configure your product

 
Grootte aansluitfitwerk
Optie