Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VR12, Transmitter – wisselklep / EN-ventiel

VR12, Transmitter – wisselklep / EN-ventiel
  • Maximale werkdruk: 1,0 MPa
  • Minimale werkdruk: 0,05 MPa
  • Omgevings- en mediumtemp.: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing)

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria