Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VR12*1F, Transmitter – EN-ventiel met one-touch koppeling

  • Maximale werkdruk: 1 MPa (145 psi)
  • Minimale werkdruk: 0,05 MPa (7 psi)
  • Testdruk: 1,5 MPa (218 psi)
  • Omgevingstemp. en mediumtemp.: -5 °C tot 60 °C (23 °F tot 140 °F) (zonder bevriezing)

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 2 van 2 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VR1211F-
Toepasbare buitendiameter slang