Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQZ**5, 200/300-serie, 3-poort magneetventiel, basisplaatmontage

  • Medium: lucht, inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
    (hogedrukversie 1,0 MPa)
  • Cv-factor: VQZ200 0,55 - 0,7; VQZ300 0,85 - 1,2
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Reactietijd:
    metalen afdichting VQZ200 14 ms of minder; rubberafdichting 15 ms of minder
    metalen afdichting VQZ300 17 ms of minder; rubberafdichting 25 ms of minder

Configure your product

 
Series
Composietsymbool
Functie
Spoelspanning
Aansluitdraad
Handmatige bediening
IP65-conform
1
Poortgrootte
Schroefdraadtype