Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQZ**5, 200/300-serie, 3-poort magneetventiel, basisplaatmontage

  • Medium: lucht, inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
    (hogedrukversie 1,0 MPa)
  • Cv-factor: VQZ200 0,55 - 0,7; VQZ300 0,85 - 1,2
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Reactietijd:
    metalen afdichting VQZ200 14 ms of minder; rubberafdichting 15 ms of minder
    metalen afdichting VQZ300 17 ms of minder; rubberafdichting 25 ms of minder

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 1 van 1 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VQZ5-1-Q
Series
Composietsymbool
Functie
Spoelspanning
Aansluitdraad
Handmatige bediening
IP65-conform
1
Poortgrootte
Schroefdraadtype