Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQ4*5*, 4000-serie, 5-poort magneetventiel, steekkabel, basisplaatmontage

  • Medium: lucht/inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,15 - 1,0 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv):
    metalen afdichting met 2 posities 36,0 (2,0);
    rubberafdichting met 2 posities 39,6 (2,2)
    metalen afdichting met 3 posities 19,8 - 36,0 (1,1 - 2,0);
    rubberafdichting met 3 posities 45,0 (21,6) - 39,6 (2,2)
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Reactietijd (ms) standaard 1 W:
    metalen afdichting 12 of minder tot 55 of minder;
    rubberafdichting 15 of minder tot 62 of minder
  • Omgevingstemperatuur & mediumtemperatuur: metalen afdichting -10 tot 50 °C;
    rubberafdichting -5 tot 50 °C
  • Optionele IP65-behuizing

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 1 van 1 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VQ45-1-Q
Composietsymbool
Afdichtmiddel
Functie
Spanning
Aansluitdraad
Lampje en overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Bescherming
Specificatie fitwerk
Poortgrootte
Schroefdraad
Met CE-markering