Rekening houdend met de energiebesparing hebben de blaaspistolen uit de VMG-serie een groot effectief oppervlak van 30 mm² (zonder het mondstuk), met een verhouding van 10,7:1 ten opzichte van de traditionele luchtpistolen. Het drukverlies bedraagt hoogstens 1 % wanneer een mondstuk met een boringdiameter van 2,5 mm wordt gebruikt. Door de toepassing van het balanstype wordt de bedieningskracht op de hendel niet negatief beïnvloed door de toevoerdruk. De fitwerkrichting kan optioneel vanaf de bovenkant of de onderkant worden gekozen en ook het mondstuk is optioneel.