Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Compact handventiel - VHK-A

Draaien en de luchttoevoer stoppen

  • Eenvoudig in het gebruik – sluiten of openen door alleen maar de knop te draaien
  • Sluit aan op uw verwachtingen – veel leidingvarianten en 2 of 3 poorten
  • Zorg voor betrouwbaarheid – schotelventielconstructie.

And much more

  • Max. bedrijfsdruk: 1,0 MPa
  • Bedrijfsvacuümdruk: -100 kPa
  • Twee modellen: 2- en 3-poort ventielen
  • 2/3-poort ventielen kunt u onderscheiden door de kleur van de knoppen
  • Vele fitwerkvarianten.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection