Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VGA342, luchtgestuurd 3-poort ventiel

  • Port size: 1/2, 3/4, 1
  • Applicable thread type: Rc, G, NPT, NPTF
  • Type of actuation: Normally open/Normally closed (Changeable)
  • Operating pressure range: 0.2 to 0.9 MPa
  • Impact/Vibration resistance: 150/50 m/s²