Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VFR3000, plug-in en non plug-in versies, metrisch

  • VFR3000, plug-in en non plug-in versies
  • Maximale werkdruk: tot 0,9 MPa
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: max. 50 °C
  • Handmatige overbrugging: niet-vergrendelende drukversie./li>