Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SY7000, 5-poort magneetventiel, alle types - nieuwe versie

  • Medium: lucht.
  • Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7.
  • Omgevings- en mediumtemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
  • Nominale spoelspanning [DC]: 24 en 12 V.
  • Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Configure your product

 
Activering
Montage/poortaansluiting
Dichting
Pilootspecificatie
Gestuurd ventiel
Specificatie spoel
Spanning
Lampje/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijke specificatie
Handmatige bediening
A, B poortgrootte
Schroefdraad
Montageoptie
Maatwerk
Pressure Sensor