Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SYJ500, 3-poort magneetventiel, alle types

  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: (MPa): 0,15 tot 0,7
  • Omgevings-/mediumtemperatuur: (°C): -10 tot 50 (niet bevroren)
  • Max. werkfrequentie (Hz): 5

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 22 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

SYJ5-Q
Functie
Montagewijze
Bodyoptie
Specificaties
Spanning
Aansluitdraad
Kabellengte
Overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Poortgrootte
Schroefdraad
Beugel
Met CE-markering