Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VCHR30/40, direct aangestuurd reduceerventiel 6,0 MPa (ontluchtingstype)

De vraag van de procesindustrie en de bouwers van PET-machines naar zowel 2- als 3-poort pilootgestuurde magneetventielen met hogedrukprestaties wordt nu beantwoord in de vorm van de nieuwste VCH-serie van SMC.Deze magneetventielen werden ontworpen voor gebruik met lucht of inert gas en kunnen werken met een maximale druk tot 5,0 MPa, waardoor ze veel hoger scoren dan de bestaande VXH-serie van hogedrukmodellen van SMC. Met hun grote debietdoorgangen en ISO1179-1-conforme schroefdraden van G1/2 tot G1, zijn hoge debieten verzekerd en dankzij een verlaging van het totale volume van de pilootkamer wordt hun reactietijd voortaan alleen nog in milliseconden uitgedrukt.Daarnaast biedt het VCH-assortiment voor de behuizingen een bescherming die vergelijkbaar is met IP65 en standaard een elektrische aansluiting van het DIN-type. Mede dankzij de unieke botsingsloze armatuurconstructie met rubberen buffers en een urethaan membraan bevestigen de eerste vaststellingen dat de levensduur van de ventielen meer dan 10 miljoen cycli zal bedragen.De VCH-serie is momenteel beschikbaar in vier verschillende ventielconfiguraties; 2-poort N.C.-ventiel - VCH41, 2-poort N.O.-ventiel - VCH 42, onze 3-poort optie - VCH410 en een terugslagklep – VCHC40.

Configure your product

 
Type
Bodygrootte
Poortgrootte