Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

V100

V100
Klanten die op zoek zijn naar een compact en licht ventiel met een hoog debiet voor het sturen van procesventielen of actuatortoepassingen, hoeven niet langer meer te zoeken. Na uitgebreid onderzoek en ontwikkeling introduceerde SMC, de wereldwijd toonaangevende fabrikant van automatiseringsoplossingen, hun recentste V100-serie met enkele van de meest geavanceerde magneetventielen die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Deze magneetventielen werden ontworpen met een revolutionair magnetisch circuit en afdekking en vallen verder op door hun bewerkingsvrije en milieuvriendelijke constructie, waarbij de kracht van de spoel met 160 % werd verhoogd. Bovendien kunnen klanten energie besparen dankzij het progressieve lage stroomverbruik van het ventiel. De standaardversie verbruikt slechts 0,36 W – wat 76 % minder is dan bij vergelijkbare ventielen – terwijl de energie efficiënte-uitvoering genoeg heeft aan 0,1 W, waarmee in sommige gevallen zeer sterke besparingen van 93 % ten opzichte van bestaande producten kunnen worden gerealiseerd. De V100-serie is beschikbaar met 3, 5, 6, 12 en 24 V DC-opties en de modellen hebben een ventielsteek van amper 10 mm en een totale hoogte en lengte van respectievelijk 24,7 mm en 27 mm. Hierdoor behoren zij allicht tot de kleinste pneumatische ventielen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Met een gewicht van amper 12 g en debieten tussen 8,4 en 24 l/min vormen zij de perfecte oplossing voor toepassingen waarin ruimte, prestaties en het gewicht van de component van essentieel belang zijn.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria