Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, With Push-lock, Universal - AS*3*1F-A

  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Configure your product

 
Clean-serie
Bodygrootte
Type
Regeltype
Schroefdraadtype
Poortgrootte
Over band [H]
Toepasbare buitendiameter slangen
Dichting
Maatwerk