Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

TRS, slangen van zacht nylon

  • Applicable tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
  • Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 60 °C for water
  • Colours: white, black, red, blue and green.