Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Flame Resistant Double Layer Polyurethane Tubing - TRBU

Spatter proof

  • Prevent welding spatters from damaging the tubing – Flame-Resistant equivalent to UL-94 Standard V-0
  • Use the same tube for different fluids – Compatible with water and air
  • Install your piping in moving systems – Good flexibility
  • Save on labour and avoid inner tubing exposure – Peeling of the outer layer not required (TRBU-X259).

En veel meer

  • Applicable tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm
  • Length per reel: 100 m
  • Operating temperature: -20 to 80 °C.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

TRBU-
Size
Color
Roll Length