Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Dubbelkanaals thermo chiller - HRL

Eén in plaats van twee

  • Profiteer van het regelen van twee vloeistofkanalen met één chiller
  • Verminder uw kosten – drievoudige frequentieregeling vermindert het energieverbruik met 30% (vergeleken met een chiller zonder frequentieregeling)
  • Perfect voor gebruik in de batterij-industrie – watergekoelde koelingsversie
  • Geniet van het veelzijdige gebruik en de zichtbaarheid – touch-scherm met numeriek keypad, meldingen bij alarm en onderhoud, temperatuur wave-form wordt getoond.

And much more

  • 2-kanalig cirkulationskylare. Luft- och vattenkyld
  • Kylkapacitet:
    • Luftkyld: CH1: 9 kW till 37 kW; CH2: 1 kW
    • Vattenkyld: CH 1: från 10 till 21,5 kW; CH 2: 1 kW
  • Temperaturstabilitet: CH1: ±0,1 ºC; CH2: ±0,5 ºC
  • Inställbar temperatur: CH1: 15 till 25 ºC; CH2: 20 till 40 ºC
  • Trippel frekvensstyrning
  • Touch-skärm
  • Med värmefunktion och diagnostik.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Koelvermogen
Pipe Thread
Stroomtoevoer
DI Option
Optie 2