Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SV2000, 5-poort magneetventiel, alle types

  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7 MPa
  • Reactietijd ms (bij 0,5 MPa): 33 of minder
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC
  • Omgevings- & mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC529)

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 18 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

SV200-5FU
Functie
Piloot
Spanning
Lampje en overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening