Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

“Als het ontwerp niet voldoet, trekt het de aandacht. Als het succesvol is, is het onzichtbaar.” – John D. Berry

Pneumatische symbolen

Pneumatische componenten zorgen er voor dat samengeperste lucht wordt omgezet in een lineaire of roterende beweging. Pneumatische symbolen zijn grafische voorstellingen van pneumatische componenten. Deze symbolen worden gebruikt bij het ontwerpen van een pneumatisch schema en moeten worden toegevoegd aan het machinedossier.

In een pneumatisch schema staat wat je allemaal nodig hebt en wat er gebeurt. De benodigde componenten worden in dit schema als pneumatische symbolen getekend. Voor elke component heeft SMC een pneumatisch symbool – of het nu gaat om luchtcilinders, luchtverzorging of ventielen. In onderstaand overzicht kunt u onze pneumatische symbolen op een eenvoudige manier downloaden.

Wist u trouwens dat SMC ook een eenvoudige tool heeft om pneumatisch schema’s te tekenen?

Resultaten 1 tot 20 van 233 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100