Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Thermo-chiller, compacte versie - HRS serie

Verbeter de prestaties en betrouwbaarheid van je machine

  • Optimaliseer de kwaliteit van je proces – temperatuurstabiliteit tot ±0,1 °C
  • Kies voor deze slimme oplossing om proactieve controle te krijgen – regeling op afstand om afwijkingen of incidenten te beheersen
  • Geschikt voor uiteenlopende applicaties – koelcapaciteit van 1,1 kW tot 38 kW
  • Vereenvoudig je regeling en onderhoud – geavanceerde regelfuncties en verbeterde onderhoudsprestaties.

And much more

  • Temperatuurregelaar voor circulerende media. Water- of luchtgekoeld
  • Koelcapaciteit: van 1,1 tot 38 kW (50 Hz)
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,1 °C tot ± 1 °C
  • Instelbaar temperatuurbereik: -10-45 °C
  • Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose
  • Seriële communicatie
  • Compact en licht.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Koelmethode
Pipe Thread
Stroomtoevoer
Optie 1
Optie 2
Optie 3
Optie 4