Dit product is gediscontinueerd en wordt vervangen door AR-D serie.De reduceerventielen uit de AR-B-serie van SMC werden geüpdatet en kregen en nieuwe 'urban white'-basiskleur, waardoor ze een zuivere, moderne look kregen. De AR-B-serie heeft een maximale insteldruk van 0,85 MPa en biedt ingebedde manometer- en drukschakelaaropties die niet beschikbaar zijn in de AR-A, terwijl de verwisselbaarheid van de paneelmontage nog altijd met de vorige AR-modellen behouden blijft. De vergrendelende instelknop voorkomt dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd. Opties zijn onder meer een montagebeugel en moeren voor paneelmontage. Het modulaire ontwerp van de modellen van de AR-B-serie sluit aan op andere luchtverzorgingsapparatuur van SMC die ongeveer even groot is. De nieuwe AR-B-serie is beschikbaar in zes bodygroottes met fitwerk van 1/8 tot 1" en met Rc-, NPT- en G-schroefdraad.