Productcatalogus
We zijn blij dat we u de lancering kunnen bevestigen van onze nieuwe verbeterde C(P)96-cilinder, de geüpdatete en verbeterde opvolger van onze populaire ISO-cilinderserie C(P)96. De nieuwe C(P)96, die aan de ISO 15552-norm beantwoordt, biedt vergelijkbare prestaties als de C(P)96, maar biedt daarnaast ook nog eens de voordelen van een lager gewicht en een verbeterde bufferfunctie die een kortere cyclustijd en minder impactgeluid op het einde van de slaglengte oplevert. Deze nieuwe dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang is beschikbaar in de standaardboringdiameters 32 mm tot 100 mm en tilt standaardisatie nog een niveau hoger.
We zijn blij dat we u de lancering kunnen bevestigen van onze nieuwe verbeterde C(P)96-cilinder, de geüpdatete en verbeterde opvolger van onze populaire ISO-cilinderserie C(P)96. De nieuwe C(P)96, die aan de ISO 15552-norm beantwoordt, biedt vergelijkbare prestaties als de C(P)96, maar biedt daarnaast ook nog eens de voordelen van een lager gewicht en een verbeterde bufferfunctie die een kortere cyclustijd en minder impactgeluid op het einde van de slaglengte oplevert. Deze nieuwe dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang is beschikbaar in de standaardboringdiameters 32 mm tot 100 mm en tilt standaardisatie nog een niveau hoger.
SMC vernieuwde de compacte CQ2-cilinder met een nieuwe body, zodat er voortaan naderingsschakelaars op elk van de 4 vlakken kunnen worden gemonteerd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Montagesleuven voor naderingsschakelaars zijn in de plaats gekomen van de montagerails van de CQ2, zodat de naderingsschakelaars niet kunnen uitsteken en het gebruiksgemak en de veiligheid op het werk konden worden verbeterd.
Europese machinebouwers die op zoek zijn naar een reeks krachtige, ISO 21287-conforme, compacte actuatoren, hoeven niet verder te zoeken dankzij de recentste ontwikkeling van het wereldwijd toonaangevende SMC, dat nu zijn nieuwe generatie oplossingen voor die uitdagingen introduceert: de C55-serie van dubbelwerkende luchtgestuurde cilinders met enkele zuigerstang.Deze cilinders werden ontworpen voor uiteenlopende automatiseringstoepassingen en halen uitstekende belastingsprestaties dankzij het gebruik van unieke rubberen bumpers, zuigerslijtringen en zuigerstangbussen die in het volledige aanbod worden gebruikt. Daardoor beschikken Europese machinebouwers die op zoek zijn naar een ISO-conforme, compacte cilinder met slaglengtes tot 150 mm in combinatie met de voordelen van gestandaardiseerde montageafmetingen, nu over de perfecte oplossing.Beschikbaar in standaardboringdiameters van: 20, 25, 32, 40, 50 en 63 mm, met zuigersnelheden van 50-500 mm/s en geschikt voor gebruik in relatief lage luchtdrukwaarden van 0,05 – 1,0 MPa en bij omgevings- en mediumtemperaturen van -10 °C tot +70 °C.Met hun gestandaardiseerde montageopties die zowel conform ISO 21287 als 6431 zijn, vormen deze nieuwe cilinders op een doeltreffende manier het uitgebreide aanbod ISO/VDMA-conforme cilinders van SMC.
De C95 beantwoordt aan de ISO-norm kan met VDMA24562-types worden uitgewisseld en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Naast de standaardbufferring en de zuigergeleidering maakt de C95 gebruik van een 'zwevend' bufferafdichtingsontwerp dat de werking aanzienlijk verbetert. De exclusieve 'cijfer 8'-afdichting van SMC staat garant voor een lange levensduur.
Cilinders uit de C96-serie voldoen aan ISO 15552. Cilinders uit deze serie zijn beschikbaar met een enkele of een dubbele zuigerstang en met 6 boringdiameters van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurig aansluitende deksels en trekstangmoeren zorgen niet alleen voor een nauwkeuriger montage, maar verlengen ook de levensduur van de cilinder. De grotere nauwkeurigheid van de bussen en de zuigerstang en de nauwere toleranties zorgden voor een lagere buiging van de zuigerstang. De standaardslaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.
De CP95-serie bestaat uit luchtcilinders met een ISO/VDMA-profielontwerp. De trekstangen zijn in een profiel van geëxtrudeerd aluminium ingesloten, dat met beide eindkappen is geïntegreerd, zodat een glad en aantrekkelijk geheel ontstaat. Slingerbewegingen van de zuigerstang aan het einde van de slaglengtes worden geëlimineerd door middel van een uitlijningsmechanisme. Zeer nauw aansluitende deksels en trekstangmoeren vereenvoudigen niet alleen het montageproces, maar verlengen ook de levensduur van de cilinder.
CP96, profielontwerp ISO-cilinder met ingesloten trekstangen, is beschikbaar in 6 boringdiameters van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurig aansluitende deksels en trekstangmoeren zorgen niet alleen voor een nauwkeuriger montage, maar verlengen ook de levensduur van de cilinder. De grotere nauwkeurigheid van de bussen en de zuigerstang en de nauwere toleranties zorgden voor een lagere buiging van de zuigerstang. De standaardslaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.
De lage wrijvingskenmerken worden verbeterd door het gebruik van de lagesnelheidscilinders uit de CQ2X-serie. Daarbij wordt de minimale werkdruk met de helft verminderd in vergelijking met de vorige series, terwijl toch een stabiele kracht kan worden verkregen. Alle Microspeed-cilinders hebben dezelfde afmetingen als de standaardcilinders.