Productcatalogus
We zijn blij dat we u de lancering kunnen bevestigen van onze nieuwe verbeterde C(P)96-cilinder, de geüpdatete en verbeterde opvolger van onze populaire ISO-cilinderserie C(P)96. De nieuwe C(P)96, die aan de ISO 15552-norm beantwoordt, biedt vergelijkbare prestaties als de C(P)96, maar biedt daarnaast ook nog eens de voordelen van een lager gewicht en een verbeterde bufferfunctie die een kortere cyclustijd en minder impactgeluid op het einde van de slaglengte oplevert. Deze nieuwe dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang is beschikbaar in de standaardboringdiameters 32 mm tot 100 mm en tilt standaardisatie nog een niveau hoger.
We zijn blij dat we u de lancering kunnen bevestigen van onze nieuwe verbeterde C(P)96-cilinder, de geüpdatete en verbeterde opvolger van onze populaire ISO-cilinderserie C(P)96. De nieuwe C(P)96, die aan de ISO 15552-norm beantwoordt, biedt vergelijkbare prestaties als de C(P)96, maar biedt daarnaast ook nog eens de voordelen van een lager gewicht en een verbeterde bufferfunctie die een kortere cyclustijd en minder impactgeluid op het einde van de slaglengte oplevert. Deze nieuwe dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang is beschikbaar in de standaardboringdiameters 32 mm tot 100 mm en tilt standaardisatie nog een niveau hoger.
De modellen uit de C85-serie voldoen aan ISO 6432 en CETOP RP52P. Ze zijn beschikbaar met de boringdiameters 8 mm tot 25 mm, met standaardslaglengtes die variëren van 10 mm tot en met 300 mm. Het unieke zuigerstangpakkingontwerp voorkomt indringing van stof en de afdichting is zo doeltreffend, dat C85-modellen geschikt zijn voor gebruik in uiterst stoffige omgevingen. Dankzij de slijtvaste pakkingen en de vervangbare neusafdichtingen gaan de C85-modellen uitzonderlijk lang mee.
CP96, profielontwerp ISO-cilinder met ingesloten trekstangen, is beschikbaar in 6 boringdiameters van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurig aansluitende deksels en trekstangmoeren zorgen niet alleen voor een nauwkeuriger montage, maar verlengen ook de levensduur van de cilinder. De grotere nauwkeurigheid van de bussen en de zuigerstang en de nauwere toleranties zorgden voor een lagere buiging van de zuigerstang. De standaardslaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.
Cilinders uit de C96-serie voldoen aan ISO 15552. Cilinders uit deze serie zijn beschikbaar met een enkele of een dubbele zuigerstang en met 6 boringdiameters van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurig aansluitende deksels en trekstangmoeren zorgen niet alleen voor een nauwkeuriger montage, maar verlengen ook de levensduur van de cilinder. De grotere nauwkeurigheid van de bussen en de zuigerstang en de nauwere toleranties zorgden voor een lagere buiging van de zuigerstang. De standaardslaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.
De CP95-serie bestaat uit luchtcilinders met een ISO/VDMA-profielontwerp. De trekstangen zijn in een profiel van geëxtrudeerd aluminium ingesloten, dat met beide eindkappen is geïntegreerd, zodat een glad en aantrekkelijk geheel ontstaat. Slingerbewegingen van de zuigerstang aan het einde van de slaglengtes worden geëlimineerd door middel van een uitlijningsmechanisme. Zeer nauw aansluitende deksels en trekstangmoeren vereenvoudigen niet alleen het montageproces, maar verlengen ook de levensduur van de cilinder.
De C95 beantwoordt aan de ISO-norm kan met VDMA24562-types worden uitgewisseld en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Naast de standaardbufferring en de zuigergeleidering maakt de C95 gebruik van een 'zwevend' bufferafdichtingsontwerp dat de werking aanzienlijk verbetert. De exclusieve 'cijfer 8'-afdichting van SMC staat garant voor een lange levensduur.