Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

SRF, cleanroom-reduceerventiel

  • Reduceerventielen voor de clean-serie
  • Eendelige structuur met LQ-koppeling
  • Poortaansluiting slang beschikbaar
  • Slanggroottes (inch): 1/4, 3/8
  • Slanggroottes (mm): 6, 8, 10

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 2 van 2 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

SRF-
Bodygrootte
Type
Slangmaat
Pilootpoort