Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Softstartventiel - AV-A

Economisch verbruik

  • Voorkom ongelukken door ongecontroleerde bewegingen of onbedoelde problemen met de luchttoevoer - softstartfunctie en optioneel lock-out mechanisme
  • Sluit 'm aan op uw FRL-unit - modulaire aansluitversie
  • Verminder uw verbruik - zeer laag energieverbruik: 0,35 W
  • Voorkom luchtlekkage - geen luchtstroom als het hoofdventiel geschakeld is.

En veel meer

  • Debiet tot 2.433 l/min (ANR)
  • Optioneel ingebouwde geluidsdemper
  • Werkdrukbereik: 0,2 tot 1,0 MPa
  • IP65-behuizing.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection