Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Slijtagebestendig met buffer – ZP3C-(Y#JB)#B

  • Afmetingen zuignap: Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 en Ø 50
  • Materiaal: FS61 (op fluor gebaseerd rubber)
  • Hardheid zuignap (Shore A: ±5°): 60º
  • Opening filtermazen: 250 μm
  • Opties: mannelijke en vrouwelijke draad lateraal vacuüminlaat.

Configure your product

 
Diameter zuignap
Vorm zuignap
Materiaal zuignap
Bufferslag
Mesh Filter