Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Sledeversie, kogelomloopspindel (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Jouw dagelijkse verplaatsingsoplossing voor hoge belastingen

  • Verplaatsen en positioneren voor iedere vereiste – kogelomloopspindelaandrijving, het beste voor hoge belastingen en positioneren met herhaalnauwkeurigheid.
  • Versnel en vereenvoudig je opstart en herstart – batterijloze versie met absolute encoder maakt herstart vanaf de laatste positie mogelijk.
  • Stimuleer je productiviteit – hoogpresterende controller. Maximale snelheid van 1.500 mm/s en maximale versnelling van 10.000 mm/s².
  • Naadloos integreren, moeiteloos werken – Compatibel met manifoldbesturing, tot 16 assen. Automatische actuatordetectie.
  • Geschikt voor elke locatie – Verschillende modellen voor cleanrooms, productieomgevingen voor secundaire batterijen of IP65-behuizingsvereisten.

And much more

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40
  • Slaglengte: 50 tot 1.200 mm
  • Compatibele encoders: batterijloos absoluut, incrementeel
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 80/40 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Grootte
Montagepositie motor
Motor Cable Entry Direction
Motortype
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Grease Application (Seal Band Part)