Ontwikkeld zodat de batterij niet leeg raakt
- Bodygrootte: 16, 25, 32 en 40 mm
- Slaglengte: 50 tot 1.000 mm
- Acceleratie: tot 3.000 mm/s²
- Snelheid: tot 1.200 mm/s
- Stappen- en servomotorversies
- Encoder: stapsgewijs
- Koper- en zinkvrij (behalve enkele accessoires)
- Vet kan worden gebruikt in een dauwpunt van slechts -70 ºC.