Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Koelmiddelventiel voor hoge druk - SGH

Hoge druk, laag verbruik, super cool

  • Verbeter de nauwkeurigheid van de machine en verminder onderhoud - zelfs geschikt voor werkzaamheden met een hoge druk, tot 14 MPa
  • Bespaar energie - laag energieverbruik van 1,8 W of minder
  • Verminder kosten en onderhoud - lange levensduur van 3 miljoen cycly.

En veel meer

  • Poortgroottes: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Drukspecificaties: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa of 14 MPa
  • Beschikbare schroefdraden: Rc, G (ISO1179-1), NPT en NPTF
  • Afdichtingen: NBR of FKM.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection