Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

S070

S070

De S070-serie bestaat uit supercompacte direct werkende 3-poort magneetventielen die voldoet aan de miniaturisatiebehoeften van analyzers, medische apparatuur en apparatuur die wordt gebruikt bij de productie van halfgeleiders. S070-magneetventielen zijn uiterst licht (5 g voor een ventiel van het enkele type) en het werkingsgeluid bedraagt 38 dB(A) of minder. Hiermee kan het aantal stations gemakkelijk worden verhoogd of verlaagd (stapelbasis). Het ventiel is 7 mm breed.


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria