Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

S070, 3-poort magneetventiel, compact, direct aangestuurd

  • 3-poort magneetventiel, direct aangestuurd
  • Ventielbreedte: 7 mm
  • Gewicht: 5 g (ventiel enkele unit)
  • Werkingsgeluid: 38 dB(A) of minder
  • Stroomverbruik: 0,35 W (std), 0,1 W (met energiebesparend circuit)