Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEJB, elektrische actuator/riemaandrijving met extra stijve sledevariant

  • Hoge precisie en hoge stijfheid met een kogelomloopgeleidingsconstructie met dubbele as, waardoor excentrische lasten kunnen worden ondersteund en waardoor verbuiging wordt beperkt.
  • Compacte bouw met laag profiel en laag zwaartepunt:werkstuk hindert de werking van de motor niet, omdat de tafel hoger is dan de motor.
  • Riemaandrijving LEJB
  • Max. werklast: 85 kg (horizontaal)
  • Max. slaglengte: 1500 mm
  • Max. snelheid: 1200 mm/s

Configure your product

 
Grootte
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Actuator Cable type
Lengte actuatorkabel
Driver type
I/O-kabellengte