Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal
A90--Reed, DC volt, AC volt, horizontaal
A93--Reed, DC volt, AC volt, led, horizontaal
A96--Reed, DC volt, led, horizontaal
B54--Reed, DC volt >5 <24, AC volt <200, led, aansluitdraad
B59W--Reed, DC volt >5 <24, aanduiding in twee kleuren
B64--Reed, DC volt > 5
C73C--Reed, DC volt > 5
C80C--Reed, DC volt > 5
H7C--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, connector
H7NF--Solid State, diagnose, 4-draad NPN, aansluitdraad
M9NA--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, horizontaal
M9PA--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, horizontaal
M9BA--Solid State, waterbest., 2-draad, horizontaal
M9BV--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, verticaal
M9NV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, verticaal
M9PV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, verticaal
M9BWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, verticaal
M9NWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal
M9PWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, verticaal
M9BAV--Solid State, waterbest., 2-draad, verticaal
M9NAV--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, verticaal
M9PAV--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, verticaal
A90V--Reed, DC volt, AC volt, verticaal
A93V--Reed, DC volt, AC volt, led, verticaal
A96V--Reed, DC volt, led, verticaal
-- Kies een optie --
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
M (1m)
L (3 m)
Z (5 M)
N (geen aansluitdraad)
SAPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
-- Kies een optie --