De REB-serie bestaat uit stangloze sinuscilinders met een maximale snelheid van 600 mm/s, die beschikbaar zijn met 3 boringdiameters. Het REBR-model met een niet-geïntegreerde geleider met directe montage kan vanaf de bovenkant of één kant worden gemonteerd. Door zijn compacte buitenafmetingen kan de REBR op plaatsen met zeer weinig beschikbare ruimte worden gebruikt. Het REBH-model is een cilinder met een geïntegreerde geleider. Door het gebruik van een kogelomloopgeleiding wordt een hogere belastbaarheid, een hoog moment en een grote precisie mogelijk gemaakt. De REBH is beschikbaar met één of twee assen.