Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

REA

REA

Bij het werken met gevoelige materialen zoals siliconewafers, magnetische schijven of lcd-substraten moeten enerzijds een schokvrije werking en anderzijds een hoge snelheid/verwerkingscapaciteit kunnen worden gegarandeerd. De REA beschikt over de kenmerken die nodig zijn om materialen snel over te brengen (met een snelheid tot 300 mm/s), maar elimineert ook vrijwel elke schokimpact. De geïntegreerde buffertaatsen staan niet alleen garant voor een soepele versnelling en vertraging, maar zorgen ook voor een eenvoudigere constructie van de cilinder. Het vermogen van de REA om zacht te versnellen en te vertragen is te danken aan het magnetisch gekoppelde cilinderconcept, waarbij schommelingen in belasting, snelheid en zelfs druk geen rol spelen. De REA-modellen zijn beschikbaar in 5 boringdiameters van 25 mm tot 63 mm en slaglengtes tot 1000 mm


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria