De RB-schokdemper is voorzien van een speciaal ontworpen opening die de schommelingen in de snelheden en de belastingen compenseert en op die manier lasten op een constante manier vertraagt zonder dat daarvoor extra instellingen moeten worden uitgevoerd. De behuizing met dubbele afdichting bestaat uit een schraapveer en een zuigerstangafdichting en biedt extra bescherming tegen lekken. De schokdempers uit de RB-serie zijn in zes groottes beschikbaar en zijn allemaal bestand tegen een impactsnelheid van 5 m/s.