Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Thermo chiller/rackmontageversie - HRR

Vereenvoudig je temperatuurregeling

  • Bespaar ruimte – installeer diverse apparatuur in een rack
  • Vereenvoudig je regeling, service en onderhoud – filters en drainage zijn toegankelijk via het voorpaneel
  • Maak installatie mogelijk – ingebouwde filters, flowsensoren en bypass-leidingwerk.

En veel meer

  • Koelcapaciteit: 0,95 tot 5 kW (50 Hz)
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,1 °C
  • Instelbaar temperatuurbereik: 5 tot 35 °C; 15 tot 35 °C (HRR010)
  • Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection