Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Thermo chiller/rackmontageversie - HRR

Vereenvoudig je temperatuurregeling

  • Bespaar ruimte – installeer diverse apparatuur in een rack
  • Vereenvoudig je regeling, service en onderhoud – filters en drainage zijn toegankelijk via het voorpaneel
  • Maak installatie mogelijk – ingebouwde filters, flowsensoren en bypass-leidingwerk.

And much more

  • Koelcapaciteit: 0,95 tot 5 kW (50 Hz)
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,1 °C
  • Instelbaar temperatuurbereik: 5 tot 35 °C; 15 tot 35 °C (HRR010)
  • Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Koelvermogen
Koelmethode
Pipe Thread
Stroomtoevoer
DI-waterfitwerk
Hogedrukpomp gemonteerd
Optie
Voeten
Flowsensor