Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Condensatie Sensor – PSH

Controleer je luchtvochtigheid, vermijd vocht

  • Bescherm je machine tegen vocht en verbeter de OEE – Bewaking van relatieve luchtvochtigheid en temperatuur
  • Optimaliseer jouw installatieruimte – sensor en display in één unit
  • Profiteer van de voordelen van IO-Link – Jouw leverancier voor al jouw automatiseringsbehoeften
  • Vertrouw op gebruiksvriendelijke bewaking van je installatie – scherm met 2 schermen voor weergave van verschillende waarden.

And much more

  • Toepasbare vloeistof: perslucht, niet-corrosieve gassen
  • Instelbereik relatieve vochtigheid: 0 tot 100%
  • Nauwkeurigheid weergave relatieve vochtigheid: ±5 % RH
  • Instelbereik temperatuur: -5 tot 55 °C
  • Nauwkeurigheid temperatuurweergave: ±3 °C
  • 3-kleuren/ scherm met 2 schermen
  • Aansluitmaatvoering: R1/8
  • IP65.