Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PSE560, stroomdruksensor voor algemeen gebruik

  • Druksensor voor media voor algemeen gebruik
  • Medium: gas en vloeistof, dat SUS316L niet corrodeert
  • Nauwkeurigheid (omgevingstemp. van 25 °C): ¹1 % F.S. of minder
  • Reproduceerbaarheid: ¹0,2 % F.S. of minder
  • Behuizing: IP65