Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PSE550, lage-differentiaaldruksensor

  • Lage-differentiaaldruksensor
  • Nominaal drukbereik: 0~2 kPa
  • Nauwkeurigheid: ¹1 % F.S.
  • Testdruk: 50 kPa
  • Analoge uitgang: 1-5 V DC, 4-20 mA DC

Configure your product

 
Uitgangsspecificatie
Optie 1
Optie 2