Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PSE300, druksensorcontroller

  • Dit product is gediscontinueerd en wordt vervangen door PSE300A serie. Klik hier voor verdere details.
  • Druksensorcontroller
  • Responstijd: 1 ms of minder
  • Resolutie insteldruk: 1/1000
  • Reproduceerbaarheid: ¹0,1% F.S. of minder
  • Behuizing: IP40

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 10 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

PSE3
Ingangsspecificatie
Ingangs-, uitgangsversie
Eenheid
Optie 1
Optie 2
Optie 3