Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PSE200A, display met 3 schermen, meerkanaals digitale sensormonitor

  • 12 selectable pressure ranges, plus custom user ranges
  • Analog input, sensor (DC): 1-5V or 4-20mA
  • Analog output, monitor (DC): 1-5V or 4-20mA
  • 10 pressure units: Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
  • Display accuracy: ±0.5% of F.S.
  • Display repeatability: ±0.1% of F.S.

Configure your product

 
Specificaties ingang/uitgang
Eenheidsspecificatie
Montage
Sensorconnector
Stroomtoevoer