Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Pilootgestuurde stoomklep - JSXP

Voordelen voor u:

  • Bied weerstand aan je schadelijkste milieucondities - roestvaststalen constructie en IP67-behuizing
  • Bespaar energie - energieverbruik van slechts 6 Watt
  • Vereenvoudig je installatie - spiraal kan 360 graden worden gedraaid
  • Voor een breed scala aan vloeistoftoepassingen bij hoge temperaturen - Geschikt voor gebruik met verwarmd water of stoom.

En veel meer

  • Toepasbare vloeistof: verwarmd water, stoom
  • Debiet tot 2.200 l/min (water)
  • Boring: 15 tot 50 mm
  • Poortgrootte: 3/8" tot 2"
  • Body: roestvast staal, messing, brons
  • Spiraal: roestvast staal.

Configure your product

 
Ventielgrootte
Ventieltype
Bodymateriaal
Afdichtingsmateriaal
Poortgrootte
schroefdraadtype
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
olievrij
Beugel